TPS62860
- 2.3µA の動作時静止電流
- 最大 4MHz のスイッチング周波数
- 出力電圧精度:1%
- DVS 出力
- 0.4V~1.9875V (12.5mV 刻み)
- 調整のための I2C ユーザー インターフェイス
- 出力電圧プリセット
- ランプ速度
- 動作中に出力電圧を切り替えるための VSEL ピン
- パワー グッド表示
- 6mm² 未満の設計サイズをサポート
- 高さ < 0.6mm の設計に対応
- 0.35mm ピッチの小型 8 ピン WCSP パッケージ
- 0201 コンポーネントのサポートに最適化されたピン配置
TPS6286x デバイスは、I2C および VSEL インターフェイスを備えた高周波同期整流降圧コンバータです。これらの製品は、高効率かつ柔軟で電力密度が高いポイントオブロード DC/DC 設計を提供します。中負荷から重負荷ではPWMモードで動作し、軽負荷時には自動的にパワーセーブ モードへ移行するので、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、出力電圧リップルを最小化するために、強制的に PWM モードで動作させることもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と高度な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VSEL ピンにより出力電圧を迅速に変更できるので、常に変化するアプリケーションの性能要件に合わせて負荷の消費電力を調整できます。このデバイスは、2 本の VSEL ピンで 4 種類の工場出荷時プリセット電圧を選択できるため、I2C インターフェイスがなくても使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS628600EVM-109 — 5.5-V input, 0.6-A output synchronous step-down converter evaluation module with I2C interface
TPS628600EVM-109 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS628600 を評価できます。この製品は、0.6A 降圧コンバータであり、0.7mm x 1.4mm の小型パッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この EVM は、1% の精度で、I2C 経由でプログラマブルな 0.4V ~ 1.9875V の出力を実現しており、入力電圧範囲は 1.8V ~ 5.5V です。TPS628610 は、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) (...)
評価ボード
TPS628601EVM-109 — 5.5-V input, 0.6-A output synchronous step-down converter evaluation module with VSEL interface
TPS628601EVM-109 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS628600 を評価できます。この製品は、0.6A 降圧コンバータであり、0.7mm x 1.4mm のパッケージに封止済みで、0.35mm ピッチを採用しています。この EVM は、1% の精度で、VSEL を使用して選択可能な出力を実現しており、入力電圧範囲は 1.8V ~ 5.5V です。TPS628601 は、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)、ウェアラブル、スマートフォンなどスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YCH) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点