TPS62866EVM-051

I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価モジュール

TPS62866EVM-051

購入

概要

TPS62866EVM-051 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62866 を評価できます。この製品は、6A 降圧コンバータであり、1.05mm x 1.78mm の小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.5mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1% の精度で、I2C 経由でプログラマブルな 0.4V ~ 1.675V の出力を実現しており、入力電圧範囲は 2.4V ~ 5.5V です。TPS62866 は、FPGA、カメラ・モジュール、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ) などスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) コンバータに適した、高効率で電力密度の高いソリューションです。

特長
  • 入力電圧範囲:2.4V ~ 5.5V
  • I2C を使用する、0.4V ~ 1.675V のプログラマブル出力電圧
  • 出力電流:6A
  • 39.2mm² のトータル・ソリューション・サイズ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62864 I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージ封止、4A 同期整流降圧コンバータ TPS62866 I2C インターフェイス搭載、1.05mm × 1.78mm の WCSP パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62866EVM-051 — I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62866EVM-051 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 8日
データシート TPS62864/6 I2C インターフェイス搭載、WCSP パッケージ、2.4V~5.5V 入力、4A および 6A 同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 12月 4日
証明書 TPS62866EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 4月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ