ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62866

アクティブ

I2C インターフェイス搭載、1.05mm × 1.78mm の WCSP パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2160 Switching frequency (max) (kHz) 2640 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed, VID Interface Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 1.675 Iq (typ) (µA) 5 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2160 Switching frequency (max) (kHz) 2640 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Forced PWM, I2C/PMBus, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed, VID Interface Control mode DCS-Control Vout (min) (V) 0.4 Vout (max) (V) 1.675 Iq (typ) (µA) 5 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YCG) 15 1.8375 mm² 1.75 x 1.05
  • 7mΩ および 6.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 90% を超える効率 (0.9V 出力)
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • ±1% の出力電圧精度
  • 動作時の静止電流:4µA
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 外付け抵抗による選択
    • スタートアップ時の出力電圧
    • I2C スレーブ・アドレス
  • I2C インターフェイスによる選択
    • パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
    • 出力放電
    • ヒカップまたはラッチ付き短絡保護
    • 出力電圧のランプ速度
  • VID ピンによる動的電圧スケーリング (DVS)
  • サーマル事前警告およびサーマル・シャットダウン
  • パワー・グッド・インジケータ・ピンのオプション
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4Mbps
  • 1.05mm × 1.78mm × 0.5mm、15 ピン、0.35mm ピッチの WCSP パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS62866 を使用するカスタム設計を作成
  • 7mΩ および 6.5mΩ のパワー MOSFET を内蔵
  • 90% を超える効率 (0.9V 出力)
  • DCS-Control トポロジにより、高速過渡応答を実現
  • ±1% の出力電圧精度
  • 動作時の静止電流:4µA
  • 入力電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 2.4MHz のスイッチング周波数
  • 外付け抵抗による選択
    • スタートアップ時の出力電圧
    • I2C スレーブ・アドレス
  • I2C インターフェイスによる選択
    • パワー・セーブ・モードまたは強制 PWM モード
    • 出力放電
    • ヒカップまたはラッチ付き短絡保護
    • 出力電圧のランプ速度
  • VID ピンによる動的電圧スケーリング (DVS)
  • サーマル事前警告およびサーマル・シャットダウン
  • パワー・グッド・インジケータ・ピンのオプション
  • I2C 互換インターフェイス:最高 3.4Mbps
  • 1.05mm × 1.78mm × 0.5mm、15 ピン、0.35mm ピッチの WCSP パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designer により、TPS62866 を使用するカスタム設計を作成

TPS62864 および TPS62866 は、高効率、適応型、高電力密度ソリューションを実現する I2C インターフェイス付き高周波数同期整流降圧型コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VID ピンにより、常に変化するアプリケーションの性能要件に合わせて負荷の消費電力を変化させるために、出力電圧を素早く調整できます。

TPS62864 および TPS62866 は、高効率、適応型、高電力密度ソリューションを実現する I2C インターフェイス付き高周波数同期整流降圧型コンバータです。中負荷から重負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的に省電力モードへ移行するため、負荷電流の全範囲にわたって高効率が維持されます。このデバイスは、強制的に PWM モードで動作させ、出力電圧リップルを最小化することもできます。DCS-Control アーキテクチャと相まって、優れた負荷過渡性能と厳格な出力電圧精度を実現します。I2C インターフェイスと専用 VID ピンにより、常に変化するアプリケーションの性能要件に合わせて負荷の消費電力を変化させるために、出力電圧を素早く調整できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62869 アクティブ I²C インターフェイス搭載、1.5mm x 2.5mm の QFN パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ QFN package alternative.
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62867 アクティブ 1.5 x 2.5mm の QFN パッケージに封止した 2.4V ~ 5.5V 入力、6A、同期整流降圧コンバータ DC/DC alternative in QFN with FB-pin.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62864/6 I2C インターフェイス搭載、WCSP パッケージ、2.4V~5.5V 入力、4A および 6A 同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 12月 4日
アプリケーション・ノート Benefiting from Step-Down Converters with an I2C Communication Interface (Rev. B) PDF | HTML 2023年 11月 29日
アプリケーション・ノート Intro to Multi-Function Pins and Their Applications in TI Step-Down Converters (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Understanding SOA Curves to Operate at High Output Currents and Temperature PDF | HTML 2022年 5月 5日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62866EVM-051 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 8日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
アプリケーション・ノート Thermal Performance Optimization of High Power Density Buck Converters PDF | HTML 2021年 2月 23日
証明書 TPS62866EVM-118 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 6月 15日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
技術記事 Layout matters: solving pinout assignment issues for DC/DC converters in WCSP pack PDF | HTML 2019年 7月 17日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62866EVM-051 — I2C インターフェイス搭載、電力密度の高い 6A 降圧コンバータの評価モジュール

TPS62866EVM-051 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62866 を評価できます。この製品は、6A 降圧コンバータであり、1.05mm x 1.78mm の小型 WCSP パッケージに封止済みで、0.5mm ピッチを採用しています。この評価基板は、1% の精度で、I2C 経由でプログラマブルな 0.4V ~ 1.675V の出力を実現しており、入力電圧範囲は 2.4V ~ 5.5V です。TPS62866 は、FPGA、カメラ・モジュール、SSD (ソリッド・ステート・ドライブ) などスペース制約が厳しいアプリケーション向けのポイント・オブ・ロード (PoL) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLUC676 TPS62866EVM GUI for Windows

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62864 I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージ封止、4A 同期整流降圧コンバータ TPS62866 I2C インターフェイス搭載、1.05mm × 1.78mm の WCSP パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLUC677 TPS62866EVM GUI for MacOS

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62864 I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージ封止、4A 同期整流降圧コンバータ TPS62866 I2C インターフェイス搭載、1.05mm × 1.78mm の WCSP パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLUC678 TPS62866EVM GUI for Linux

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62864 I2C インターフェイス搭載、1.05mm x 1.78mm WCSP パッケージ封止、4A 同期整流降圧コンバータ TPS62866 I2C インターフェイス搭載、1.05mm × 1.78mm の WCSP パッケージに封止、5.5V、6A の同期整流降圧コンバータ
シミュレーション・モデル

TPS62864 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLUM687B.ZIP (95 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS628640B PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM742.ZIP (279 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62866 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLUM686B.ZIP (101 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS628660B PSpice Unencrypted Transient Model

SLUM741.ZIP (316 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS6286612 PSpice Transient Model

SLUM735.ZIP (107 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCG) 15 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ