TPS62902EVM-069
1.5mm x 2mm QFN パッケージ封止、17VIN、2A、低静止電流 (IQ) 降圧コンバータの評価基板
TPS62902EVM-069
概要
TPS62902EVM-069 (BSR069-002) 評価基板を使用すると、1.5mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止した 2A 降圧コンバータである TPS62902 を評価できます。この EVM (評価基板) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲を受け入れ、1.8V の出力電圧を供給します。TPS62902 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ・オートメーションやビル・オートメーション、IP ネットワーク・カメラ、産業用 PC、データセンター・スイッチ、サーボ・ドライブ、モバイル・コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル・エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに12V 入力電圧や、1 ~ 4 セルのリチウム・バッテリ・パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。
特長
- 4μA の IQ
- 1.5mm x 2mm の QFN パッケージ
- 17V の入力電圧範囲
- 1.8V の出力電圧
- 2A の出力電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62902EVM-069 — 1.5mm x 2mm QFN パッケージ封止、17VIN、2A、低静止電流 (IQ) 降圧コンバータの評価基板
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2