TPS62903EVM-069
1.5mm x 2mm QFN パッケージ封止、17VIN、3A、低静止電流 (IQ) 降圧コンバータの評価基板
TPS62903EVM-069
概要
TPS62903EVM-069 (BSR069-003) 評価基板を使用すると、1.5mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止した 3A 降圧コンバータである TPS62903 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲で動作し、1.2V の出力電圧を供給します。TPS62903 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに12V 入力電圧や、1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。
特長
- 4μA の静止電流 (IQ)
- 1.5mm x 2mm の QFN パッケージ
- 17V の入力電圧範囲
- 1.2V の出力電圧
- 3A の出力電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62903EVM-069 — 17VIN、3A、低 IQ 降圧コンバータ、1.5mm x 2mm QFN パッケージ評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS6290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 7日 | ||
証明書 | TPS62903EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 15日 |