TPS62903-Q1EVM

TPS62903 3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS62903-Q1EVM

購入

概要

TPS6290x-Q1 (BSR196) 評価基板 (EVM) を採用すると、TPS6290x-Q1 を容易に評価できます。これらの製品は、ウェッタブル・フランク付き、2.2mm x 2mm の小型 VQFN パッケージに封止した、1A、2A、3A のピン互換降圧コンバータです。BSR196-003 は、3A の TPS62903-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR069-002 は、2A の TPS62902-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.8V の出力電圧を生成します。BSR069-001 は、1A の TPS62901-Q1 を使用して、最大 18V の入力電圧から 3.3V の出力電圧を生成します。TPS6290x-Q1 は、高効率、低静止電流 (IQ)、AEC-Q100 グレード 1 認証取得済み降圧コンバータであり、ADAS、ボディ・エレクトロニクスとライティング、インフォテインメントとクラスタ、ハイブリッド車、電気自動車、パワートレインの各システムなど、さまざまな車載アプリケーションで使用できます。ほかに、12V 入力電圧、または 1 ~ 4 セルのリチウム・バッテリ・パックを使用する任意のアプリケーションにも対応します。

特長
  • 4μA (代表値) の静止電流 (IQ)
  • 81mm2 のトータル・ソリューション・サイズ
  • 3V ~ 18V の入力電圧範囲
  • 1.2V の出力電圧
  • 3A の出力電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62901-Q1 車載、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、1A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ TPS62902-Q1 車載、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、2A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ TPS62903-Q1 車載対応、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ TPS62992-Q1 車載、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 10V、2A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ TPS62993-Q1 車載、165℃ の TJ (接合部温度) 対応、3V ~ 10V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62903-Q1EVM — TPS62903 evaluation module for 3-V to 18-V, 3-A low-IQ synchronous buck converter

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS6290x-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 5月 2日
証明書 TPS62903-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 5月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ