TPS62993-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- HBM ESD 分類レベル 2 デバイス
- CDM ESD 分類レベル C4B
- 機能安全対応
- 拡張された T J 範囲: 最高 165℃
- 高効率の DCS-Control トポロジ
- R DS(ON)62mΩ ハイサイド、22mΩ ローサイド
- PWM/PFM のシームレスな切り替え
- 内部補償
- 低 I Q:4µA (標準値)
- 最大 3A の連続出力電流
- ±1.5% の出力電圧精度 (全温度)
- 構成可能な出力電圧:
- 0.6V~5.5V の V FB 外付け分圧器
- V SET 内部分圧器:
- 0.4V~5.5V の 16 通りの選択肢
- MODE/S-CONF ピンによる優れた柔軟性
- 2.5MHz または 1.0MHz のスイッチング周波数
- 強制 PWM または自動 PFM パワー・セーブ・モード (動的モード変更機能付き)
- 出力放電のオンおよびオフ
- 外部ブートストラップ・コンデンサ不要
- 過電流および過熱保護
- 100% デューティ・サイクル・モード
- 高精度イネーブル入力
- 可変ソフトスタートおよびトラッキング
- パワー・グッド出力
- 単層ルーティング用に最適化されたピン配置
- 2.2mm × 2.0mm のウェッタブル VQFN パッケージ、0.5mm ピッチ
- WEBENCH Power Designer により、 TPS62993-Q1 を使用するカスタム設計を作成
TPS62993-Q1 は、使いやすく、高効率、小型、フレキシブルな同期整流式降圧 DC/DC コンバータです。スイッチング周波数は 2.5MHz または 1.0MHz を選択可能で、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答を実現します。本デバイスは、動作温度範囲全体にわたって ±1.5% の高い V OUT 精度と DCS-Control トポロジによる優れた負荷過渡性能を特長としています。3V~ 10V の広い入力電圧レンジで動作するため、 9V 電源レール、シングル・セルまたはマルチ・セルのリチウムイオン、5V または 3.3V レールなど、各種の公称値の入力に対応します。
TPS62993-Q1 は、軽負荷時には自動的にパワーセーブ・モードに移行し (自動 PFM または PWM 選択時)、高効率を維持します。また、非常に小さな負荷でも高い効率を実現するため、静止電流は 4µA (代表値) と小さくなっています。AEE がイネーブルの場合、V IN、V OUT、負荷電流の全体にわたる高効率を実現します。このデバイスは、内部および外部分圧器、スイッチング周波数、出力電圧放電、自動パワーセーブ・モードまたは強制 PWM 動作を設定する MODE/Smart-CONF 入力を備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62903-Q1EVM — TPS62903 3V ~ 18V、3A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS6290x-Q1 (BSR196) 評価基板 (EVM) を採用すると、TPS6290x-Q1 を容易に評価できます。これらの製品は、ウェッタブル・フランク付き、2.2mm x 2mm の小型 VQFN パッケージに封止した、1A、2A、3A のピン互換降圧コンバータです。BSR196-003 は、3A の TPS62903-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.2V の出力電圧を生成します。BSR069-002 は、2A の TPS62902-Q1 を使用し、3V ~ 18V の入力電圧から 1.8V の出力電圧を生成します。BSR069-001 は、1A の (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RYT) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点