TPS62912EVM-077

17-V, 2-A low noise/low ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation EVM

TPS62912EVM-077

購入

概要

The TPS62912EVM-077 (BSR077-002) evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS62912 2-A low noise and low ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation in a small 2-mm by 2-mm QFN package. The EVM outputs a 3.3-V output voltage from input voltages up to 17 V.  Due to its extremely low noise, the TPS62912 is a high-efficiency alternative to low-drop-out (LDO) linear regulators in noise-sensitive circuits, such as data converters, clocks, and amplifiers in telecom infrastructure, medical, test and measurement, and aerospace and defense applications.

特長
  • Low noise ( < 20 μVRMS)
  • Low output voltage ripple ( < 10 μVRMS)
  • 17-V input voltage range
  • 3.3-V output voltage
  • 2-A output current
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62912 フェライト・ビーズ・フィルタ補償機能を内蔵した、17Vin、2A、低ノイズ、低リップルの降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62912EVM-077 — 17-V, 2-A low noise/low ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation EVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLVC818.ZIP (509 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS6291xEVM-077 User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 1月 13日
証明書 TPS62912EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 20日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS62913EVM-077 17-V, 3-A low noise/low ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation EVM

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ