TPS62913EVM-077
17-V, 3-A low noise/low ripple buck converter with integrated ferrite bead filter compensation EVM
TPS62913EVM-077
概要
TPS62913EVM-077 (BSR077-003) 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62913 を容易に評価できます。この製品は、低ノイズ、低リップルの 3A 降圧コンバータであり、フェライト・ビーズ・フィルタの補償機能を内蔵し、2mm x 2mm の小型 QFN パッケージに封止済みです。この EVM は、3V ~ 17V の入力電圧範囲で、1.2V の出力電圧を供給します。TPS62913 はノイズが非常に小さいため、ノイズに敏感な回路で、低ドロップアウト (LDO) リニア・レギュレータに代わる高効率な選択肢として採用できます。このような回路に該当するのは、テレコム・インフラ、医療、試験と測定、航空宇宙、防衛の各アプリケーションで使用する、データ・コンバータ、クロック、アンプなどです。
特長
低ノイズ (20μVRMS 未満)
小さい出力電圧リップル (10μVRMS 未満)
3V ~ 17V の入力電圧範囲
1.2V の出力電圧
3A の出力電流
小さい出力電圧リップル (10μVRMS 未満)
3V ~ 17V の入力電圧範囲
1.2V の出力電圧
3A の出力電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62913EVM-077 — 17V、3A 低ノイズ/低リップル降圧コンバータ、フェライト・ビーズ・フィルタ補正内蔵、EVM
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3