TPS629206EVM

TPS629206 SOT-583 封止、3V ~ 17V 入力、600mA、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS629206EVM

購入

概要

TPS629206EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 600mA 降圧コンバータである TPS629206 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲に対応し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629206 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル エレクトロニクス分野の各種アプリケーション、さらに 12V 入力電圧 (Vin) や 1 ~ 4 セルのリチウム バッテリ パックを使用する他の各種アプリケーションでの使用に適しています。

特長
  • 4μA の静止電流 (IQ)
  • SOT-583 パッケージ
  • 3V ~ 17V の入力電圧範囲
  • 3.3V の出力電圧
  • 出力電流:600mA
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS629206 SOT-583 パッケージ封止、3V ~ 17V、0.6A、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS629206EVM — TPS629206 evaluation module 3-V to 17-V input, 600-mA, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS629206 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022年 1月 28日
証明書 TPS629206EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 1月 31日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ