データシート
TPS629206
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS629206 600mA、3V~17V 低 IQ 降圧コンバータ、DCS-Control データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 6月 4日 |
証明書 | TPS629206EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 1月 31日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS629206 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022年 1月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS629206EVM — TPS629206 SOT-583 封止、3V ~ 17V 入力、600mA、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS629206EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、SOT-583 の小型パッケージに封止した 600mA 降圧コンバータである TPS629206 を評価できます。この評価基板 (EVM) は、3V ~ 17V の入力電圧範囲に対応し、3.3V の出力電圧を供給します。TPS629206 は高効率、低静止電流 (IQ) の降圧コンバータであり、ファクトリ オートメーションやビル オートメーション、IP ネットワーク カメラ、産業用 PC、データセンター スイッチ、サーボ ドライブ、モバイル コンピューティングと組込みコンピューティングなど、産業用、エンタープライズ、パーソナル (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点