TPS62A01AQEVM-270
TPS62A01A-Q1 車載対応、5.5V、1A 出力、降圧コンバータの評価基板
TPS62A01AQEVM-270
概要
TPS62A01AQEVM-270 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A01A-Q1 を容易に評価できます。この製品は、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済み、高さ 0.6mm、フィードバック精度 1% の降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。この回路の占有面積は 53mm² で、最大の高さは 1.5mm です。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 1.0 A の出力電流
- ソリューションの最大の高さは 1.5 mm
- 53mm2 のトータル ソリューション サイズ
- 0℃ ~ 85℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS62A01AQEVM-270 — TPS62A01A-Q1 evaluation module for 5.5-V, 1-A output automotive step-down converter
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2