ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62A01A-Q1

アクティブ

車載、強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 出力、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2400 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 2400 Switching frequency (max) (kHz) 2400 Features Enable, Forced PWM, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Control mode Constant on-time (COT) Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 可変出力電圧範囲: 0.6V~V IN
  • 100mΩ および 67mΩ 低 R DSON スイッチ
  • 静止電流:25µA 未満
  • タイミング精度:1.5% (-40℃~150℃)
  • 100% モード動作
  • スイッチング周波数:2.4MHz
  • パワー・セーブ・モードまたは PWM オプションが利用可能
  • パワー・グッド出力ピン
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト・スタートアップを内蔵
  • アクティブ出力放電
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 1.60mm × 1.60mm の SOT563 パッケージで供給
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 可変出力電圧範囲: 0.6V~V IN
  • 100mΩ および 67mΩ 低 R DSON スイッチ
  • 静止電流:25µA 未満
  • タイミング精度:1.5% (-40℃~150℃)
  • 100% モード動作
  • スイッチング周波数:2.4MHz
  • パワー・セーブ・モードまたは PWM オプションが利用可能
  • パワー・グッド出力ピン
  • 短絡保護 (HICCUP)
  • ソフト・スタートアップを内蔵
  • アクティブ出力放電
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 1.60mm × 1.60mm の SOT563 パッケージで供給

TPS62A01x-Q1 デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計向けに最適化されています。このデバイスは最大 1A の出力電流を供給できるスイッチを内蔵しています。中~高負荷時には、スイッチング周波数 2.4MHz のパルス幅変調 (PWM) で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー・セーブ・モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイス・ファミリの TPS62A01A-Q1 のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。

TPS62A01x-Q1 デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト・スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは SOT563 パッケージで供給されます。

TPS62A01x-Q1 デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計向けに最適化されています。このデバイスは最大 1A の出力電流を供給できるスイッチを内蔵しています。中~高負荷時には、スイッチング周波数 2.4MHz のパルス幅変調 (PWM) で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー・セーブ・モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイス・ファミリの TPS62A01A-Q1 のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。

TPS62A01x-Q1 デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト・スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは SOT563 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62A01A アクティブ 強制 PWM (パルス幅変調) 機能搭載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 出力、降圧コンバータ Non-automotive version
比較対象デバイスと類似の機能
TPS628501-Q1 アクティブ 車載、SOT-583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、1A 降圧コンバータ Fixed frequency with synchronization capability

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62A01x-Q1 2.5V~5.5V、1A 車載用降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 30日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A01-Q1 and TPS62A01A-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 9月 28日
機能安全情報 TPS62A01-Q1 and TPS62A01A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 9月 19日
証明書 TPS62A01AQEVM-270 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62A01AQEVM-270 — TPS62A01A-Q1 車載対応、5.5V、1A 出力、降圧コンバータの評価基板

TPS62A01AQEVM-270 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A01A-Q1 を容易に評価できます。この製品は、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済み、高さ 0.6mm、フィードバック精度 1% の降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。この回路の占有面積は 53mm² で、最大の高さは 1.5mm です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ