TPS62A01QEVM-270

TPS62A01-Q1 車載対応、5.5V、1A 出力、降圧コンバータの評価基板

TPS62A01QEVM-270

購入

概要

TPS62A01QEVM-270 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A01-Q1 を容易に評価できます。この製品は、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済み、高さ 0.6mm、フィードバック精度 1% の降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。この回路の占有面積は 53mm² で、最大の高さは 1.5mm です。

特長
  • 入力電圧範囲:2.5 V ~ 5.5 V
  • 1.0 A の出力電流
  • ソリューションの最大の高さは 1.5 mm
  • 53mm2 のトータル・ソリューション・サイズ
  • 0℃ ~ 85℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62A01-Q1 車載、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 出力、高効率、降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS62A01QEVM-270 — TPS62A01-Q1 evaluation module for 5.5-V, 1-A output automotive step-down converter with power save mode

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62A01-Q1 and TPS62A01A-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 9月 28日
証明書 TPS62A01QEVM-270 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 25日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ