データシート
TPS62A01-Q1
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 可変出力電圧範囲: 0.6V~V IN
- 100mΩ および 67mΩ 低 R DSON スイッチ
- 静止電流:25µA 未満
- タイミング精度:1.5% (-40℃~150℃)
- 100% モード動作
- スイッチング周波数:2.4MHz
- パワー・セーブ・モードまたは PWM オプションが利用可能
- パワー・グッド出力ピン
- 短絡保護 (HICCUP)
- ソフト・スタートアップを内蔵
- アクティブ出力放電
- サーマル・シャットダウン保護機能
- 1.60mm × 1.60mm の SOT563 パッケージで供給
TPS62A01x-Q1 デバイス ファミリは同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計向けに最適化されています。このデバイスは最大 1A の出力電流を供給できるスイッチを内蔵しています。中~高負荷時には、スイッチング周波数 2.4MHz のパルス幅変調 (PWM) で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的にパワー・セーブ・モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流も最小限に抑えられます。このデバイス・ファミリの TPS62A01A-Q1 のバリアントでは、負荷電流範囲全体にわたって強制 PWM で動作します。
TPS62A01x-Q1 デバイスは、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト・スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護、サーマル・シャットダウン保護、パワー・グッドなど、その他の機能も備えています。本デバイスは SOT563 パッケージで供給されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS62A01x-Q1 2.5V~5.5V、1A 車載用降圧コンバータ、SOT563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 30日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62A01-Q1 and TPS62A01A-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 9月 28日 | |||
機能安全情報 | TPS62A01-Q1 and TPS62A01A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
証明書 | TPS62A01QEVM-270 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62A01QEVM-270 — TPS62A01-Q1 車載対応、5.5V、1A 出力、降圧コンバータの評価基板
TPS62A01QEVM-270 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS62A01-Q1 を容易に評価できます。この製品は、1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済み、高さ 0.6mm、フィードバック精度 1% の降圧コンバータです。この評価基板 (EVM) は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 1A の出力電流を供給します。この回路の占有面積は 53mm² で、最大の高さは 1.5mm です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点