TPS62A03EVM-028
TPS62A03 の評価基板
TPS62A03EVM-028
概要
TPS62A03EVM-028 評価基板 (EVM) は、TPS62A03 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPS62A03 は、1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済みです。
特長
- 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
- 3A の最大出力電流
- ソリューションの最大の高さは 1.5 mm
- ソリューション全体のサイズ:59mm2
- 0℃ ~ 125℃ の範囲で 1% のフィードバック精度
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS62A03 and TPS62A03A Buck Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 7月 8日 | |||
証明書 | TPS62A03EVM-028 EU Declaration of Conformity | 2024年 6月 13日 |