データシート
TPS62A03
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 調整可能な出力電圧範囲:0.6V~VIN
- 42mΩ および 27.5mΩ 低 RDSON スイッチ
- 28.5µA 未満の静止電流
- 1.2V I/O 論理電圧対応
- タイミング精度:1% (0℃~125℃)
- 100% モード動作
- 2.2MHz のスイッチング周波数
- パワー セーブ モードまたは PWM オプションが利用可能
- パワー グッド出力ピン
- 短絡保護 (HICCUP)
- ソフト スタートアップを内蔵
- アクティブ出力放電
- サーマル シャットダウン保護機能
- TLV62585 (DRL) とピン互換
TPS62A03 および TPS62A03A は同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、高効率と小型の設計サイズ向けに最適化されています。このデバイスには、最大 3A の出力電流を供給できるスイッチが内蔵されています。中負荷から高負荷では、デバイスはパルス幅変調 (PWM) モードで、2.2MHz のスイッチング周波数で動作します。軽負荷時には、TPS62A03 は自動的にパワー セーブ モード (PSM) へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。このデバイスの TPS62A03A バリアントは、固定スイッチング周波数で、負荷電流範囲全体にわたって PWM モードで動作します。シャットダウン時には、両デバイスの消費電流は最小限に抑えられます。
TPS62A03 および TPS62A03A は、外付けの分圧抵抗によって出力電圧を変更できます。内部のソフト スタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。過電流保護とサーマル シャットダウンにより、障害状況でデバイスとアプリケーションを保護します。パワー グッド信号は、出力電圧が適切にレギュレーションされていることを示します。これらのデバイスは、SOT563 パッケージで供給されます。
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS62A03EVM-028 — TPS62A03 の評価基板
TPS62A03EVM-028 評価基板 (EVM) は、TPS62A03 降圧コンバータの動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V の安定化出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TPS62A03 は、1.6mm × 1.6mm の SOT563 パッケージに封止済みです。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点