TPS631012EVM
TPS631012 1.6V ~ 5.5V、昇降圧コンバータの評価基板
TPS631012EVM
概要
TPS631012 は、出力電圧を 3.3V に設定した高効率の同期整流昇降圧コンバータです。この評価基板は、昇降圧コンバータ TPS631012 の動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。
特長
- 入力電圧範囲:1.65 V ~ 5.5 V
- 出力電圧範囲:1.0 V ~ 5.5 V
- USB2ANY を使用して調整可能な出力電圧
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2