データシート
TPS631012
- 入力電圧範囲:1.6V~5.5V
- スタートアップ時のデバイス入力電圧 > 1.65V
- 1.0V~5.5V の出力電圧範囲 (調整可能)
- 高い出力電流能力、3A ピーク・スイッチ電流
- V IN ≧ 3V、V OUT = 3.3V 時の I OUT は 2A
- V IN ≧ 2.7V、V OUT = 3.3V 時の I OUT は 1.5A
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- 静止電流 8µA (標準値)
- 自動パワー・セーブ・モードおよび強制 PWM モードを構成可能
- ピーク電流昇降圧モード・アーキテクチャ
- シームレスなモード遷移
- 順方向および逆方向電流動作
- あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
- 2MHz スイッチングの固定周波数動作
- 安全で堅牢な動作を実現する機能
- 過電流保護および短絡保護
- アクティブ・ランプを採用したソフト・スタート機能内蔵
- 過熱保護および過電圧保護
- 負荷切断による真のシャットダウン機能
- 順方向および逆方向の電流制限
- 内部 EN のデフォルト設定
- TPS631012 および TPS631012X(X=1,2,3):CONVERTER_EN = 0
- TPS631013:CONVERTER_EN = 1
- 小型ソリューション・サイズ
- 小型 1µH インダクタ
- 1.803mm × 0.905 mm (WCSP)
TPS631012 および TPS631013 は、超小型ウエハ・チップ・スケール・パッケージに封止された定周波数ピーク電流モード制御昇降圧コンバータです。3A のピーク電流制限 (標準値) と 1.6V~5.5V の入力電圧範囲を備え、システム・プリレギュレータと電圧スタビライザの電源ソリューションを提供します。
入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、3 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。モード間の遷移は定義されたデューティ・サイクルで発生し、モード間の不要な切り替えが避けられるので出力電圧リップルを減らすことができます。8µA の静止電流とパワー・セーブ・モードにより、軽負荷から無負荷までの状況で最高の効率を実現します。
これらのデバイスは、WCSP で非常に小型のソリューション・サイズを実現しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS631012 および TPS631013 ウェハー・チップ・スケール・パッケージに I2C 搭載、1.6V~5.5V 入力電圧 1.5A 昇降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 1月 18日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS631012EVM, TPS631012 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023年 7月 13日 | |||
証明書 | TPS631012EVM-110 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS631012EVM — TPS631012 1.6V ~ 5.5V、昇降圧コンバータの評価基板
TPS631012 は、出力電圧を 3.3V に設定した高効率の同期整流昇降圧コンバータです。この評価基板は、昇降圧コンバータ TPS631012 の動作と機能を、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点