TPS65053EVM-217

TPS65053 評価モジュール

TPS65053EVM-217

購入

概要

The TPS65053-217 Evaluation Module (TPS65053EVM-217) deonstrates the TPS65053 Power Management IC (PMIC)for applications that are powered with one Li Ion or Li Polymer cell and require multiple power rails. The TPS65053 contains two highly efficient step-down switching converters, three low dropout (LDO) linear regulators and a voltage monitor/RESET\ output.

マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65053 2 個の DC/DC コンバータと 3 個の LDO 搭載、構成可能な統合型パワー・マネージメント IC (PMIC) TPS65053-Q1 車載向け、1.5V ~ 6.5V、2 個の降圧と 3 個の LDO に対応するパワー・マネージメント IC (PMIC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65053EVM-217 — TPS65053 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS65053EVM-217 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS6505xx 5-Channel Power Management IC With Two Step-Down Converters and Three Low-Input Voltage LDOs データシート (Rev. D) PDF | HTML 2015年 1月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65053EVM-217 2007年 4月 9日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ