TPS65053
- Up To 95% Efficiency
- Output Current for DC-DC Converters:
- TPS65053: DCDC1 = 1 A; DCDC2 = 0.6 A
- TPS650531, TPS650532: DCDC1 = 1 A;
DCDC2 = 1 A - TPS65058: DCDC1 = 0.6 A; DCDC2 = 1 A
- TPS65053, TPS650531, TPS650532: DC-DC Converters
Externally Adjustable - TPS65058: DCDC1 Fixed at 3.3V, DCDC2 selectable
between 1.8V and 1.2V with Dynamic Voltage
Scaling for Core Processor Supply - VIN Range for DC-DC Converters
From 2.5 V to 6 V - 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Current
- 180° Out-of-Phase Operation
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1%
- Total Typical 32-µA Quiescent Current for
Both DC-DC Converters - 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- One General-Purpose 400-mA LDO
- Two General-Purpose 200-mA LDOs
- VIN Range for LDOs from 1.5 V
to 6.5 V - Output Voltage for LDOs:
- TPS65053 / TPS650531 / TPS650532: VLDO1 and
VLDO2 Externally Adjustable, VLDO3 = 1.3 V /
1.2 V / 1.5 V - TPS65058: VLDO1 = 3.3 V, VLDO2 selectable
between 1.8V and 1.2V, VLDO2 selectable
between 1.8V and 1.3V
- TPS65053 / TPS650531 / TPS650532: VLDO1 and
The TPS6505xx family of devices are integrated power management ICs for applications powered by one Li-Ion or Li-Polymer cell, which require multiple power rails. The TPS6505xx devices provide two highly efficient, 2.25-MHz step-down converters targeted at providing the core voltage and I/O voltage in a processor-based system. Both step-down converters enter a low power mode at light load for maximum efficiency across the widest possible range of load currents. For low noise applications the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. The TPS6505xx devices also integrate one 400-mA LDO and two 200-mA LDO voltage regulators. Each LDO operates with an input voltage range between 1.5 V and 6.5 V allowing them to be supplied from one of the step-down converters or directly from the main battery.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS6505xx 5-Channel Power Management IC With Two Step-Down Converters and Three Low-Input Voltage LDOs データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2015年 1月 22日 | ||
| アプリケーション・ノート | Optimizing Resistor Dividers at a Comparator (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 4月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) | 2020年 1月 27日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | TPS6505x Design Guide | 2015年 4月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | High Integration, High Efficiency Power Solution using DCDC Converters for DM365 (Rev. A) | 2009年 9月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65053EVM-217 — TPS65053 評価モジュール
The TPS65053-217 Evaluation Module (TPS65053EVM-217) deonstrates the TPS65053 Power Management IC (PMIC)for applications that are powered with one Li Ion or Li Polymer cell and require multiple power rails. The TPS65053 contains two highly efficient step-down switching converters, three low dropout (...)
5Vin DM355 Power using a Multiple-Output DCDC Converter with Integrated FETs (Rev. A)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。