TPS65185EVM
TPS65185EVM
TPS65185EVM
概要
The TPS65185EVM is a fully assembled platform for evaluating the performance of the TPS65186 EINK display driver.
特長
- Designed to work with EINK based display
- Vin: 3V to 6V
- +/-15V LDO Source Drivers
- -20V/+22V Gate Drivers
- 0 to -5V VCOM driver
- Temperature sensing
HPA172 USB Interface Adapter
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SWCC015 — TPS65185EVM Software
SWCC015 — TPS65185EVM Software
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 14 5 2014
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swcc015 or www.ti.com/lit/xx/swcc015/swcc015.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SWCC015. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2