TPS65261EVM-650

TPS65261EVM 評価モジュール

TPS65261EVM-650

購入

概要

The TPS65261EVM-650 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65261. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.

特長
  • Operating Input Voltage Range 4.5V to 18 V
  • Feedback Reference Voltage 0.6V±1%
  • Maximum Continuous Output Current 3A/2A/2A
  • Adjustable Clock Frequency from 250KHz to 2MHz
  • Dedicated Enable and Soft Start Pins for Each Buck
  • Automatic Power-up/Power-down Sequence
  • Pulse Skipping Mode(PSM) at Light Load
  • Output Voltage Power Good Indicator
  • Input Voltage Power Failure Indicator
  • Thermal Overloading Protection
  • 32-pin QFN (RHB) 5mm X 5mm Package
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65261 4.5V~18V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、3 回路同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65261 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 26日
証明書 TPS65261EVM-650 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ