TPS65261
- 動作入力電源電圧範囲 (4.5V~18V)
- 帰還基準電圧:0.6V±1%
- 最大連続出力電流:3A / 2A / 2A
- 可変クロック周波数:250kHz~2MHz
- 各バックに専用のイネーブル・ピンとソフト・スタート・ピン
- 自動パワーアップ / パワーダウン・シーケンス
- 軽負荷時のパルス・スキップ・モード (PSM) (TPS65261 のみ)
- 出力電圧パワー・グッド・インジケータ
- 入力電圧パワー障害インジケータ
- 過熱保護
TPS65261、TPS65261-1 は、出力電流 3A / 2A / 2A のモノリシック・トリプル同期降圧型 (バック) コンバータです。4.5V~18V の幅広い入力電源電圧範囲をサポートしており、5V、9V、12V、または 15V のようなほとんどの中間バス電圧入力に対応できます。コンバータは定周波数ピーク電流モードを備え、アプリケーションを単純化しながら、目的のアプリケーションに合わせてシステムを最適化できるよう設計されています。コンバータのスイッチング周波数は、外付け抵抗を使用して 250kHz~2MHz の範囲内で調整できます。Buck1 と Buck2、3 の間は位相差 180 度で動作し (Buck2 と 3 は同相動作)、入力フィルタ回路への要求を最小限に抑えることができるようになります。
TPS65261、TPS65261-1 は、MODE ピンを V7V に接続して EN1 / 2 / 3 ピンを設定することで、自動パワー・シーケンスを有効にできます。また、オープン・ドレインの RESET 信号を使用してパワーダウンを監視できます。
軽負荷時には、TPS65261 は自動的にパルス・スキップ・モード (PSM) で動作し、TPS65261-1 は強制連続電流モード (FCC) で動作します。PSM モードでは、軽負荷時にスイッチング損失を低減することで高い効率を実現します。FCC モードでは、ノイズ耐性が高まり、RF 干渉が低減されます。
また、これらの製品は、過電圧保護、過電流保護、短絡保護、および過熱保護機能を備えており、どちらかの出力電圧がレギュレーション範囲を外れると、パワー・グッド・ピンがアサートされます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS6526x 入力電圧 4.5V~18V、出力電流 3A / 2A / 2A、 トリプル同期整流降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 25日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65261 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 5月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE | 2013年 1月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS65261EVM-650 — TPS65261EVM 評価モジュール
The TPS65261EVM-650 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65261. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features.
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点