TPS65295EVM-079
TPS65295EVM-079
TPS65295EVM-079
概要
The TPS65295 evaluation module (EMV) is used to evaluate the TPS65295 device. The TPS65295 device provides a complete power solution for DDR4 memory system with the lowest total cost and minimum space. It meets the JEDEC standard for DDR4 power-up and power-down sequence requirement. The TPS65295 integrates two synchronous buck converters (VPP and VDDQ) and a 1-A sink and source tracking LDO (VTT) and a buffered low noise reference (VTTREF). The TPS65295 employs D-CAP3™ mode coupled with 600-kHz switching frequency for ease-of-use, fast transient, and support for ceramic output capacitors without an external compensation circuit.
特長
- Input voltage range: 4.5 V to 18 V
- Output voltage: 1.2 V VDDQ, 2.5 V VPP, 0.6 V VTT
- 12-A Integrated 17 mΩ/6 mΩ Rdson FET Converter
- D-CAP3TM architecture to enable POSCAP and MLCC output capacitor usage
- Complete DDR4 power solution
- 3 mm x 3 mm HotRod™ QFN package
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65295EVM-079 user's guide | 2018年 12月 4日 | |||
証明書 | TPS65295EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 3月 6日 |