TPS65400EVM-678
TPS65400EVM 評価モジュール
TPS65400EVM-678
概要
The TPS65400EVM-678 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65400. The max DC output current of this EVM is 4A,4A, 2A and 2A. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features. It also has EN1, EN2 and EN_SW jumps to enable and disable buck and power switch.
特長
|
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI
SLVC603 — PI-Commander-PMU EVM GUI
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 12 10 2014
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc603 or www.ti.com/lit/xx/slvc603/slvc603.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC603. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2