TPS65980EVM
TPS65980EVM: Thunderbolt™ バス・パワー昇降圧評価モジュール
TPS65980EVM
概要
The Texas Instruments TPS65980EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65980: a DC/DC switching regulator that receives power from a Thunderbolt bus ranging from 2.5V to 15.75V on TBT_IN and generates three separate 3.3V supply outputs TBT_OUT, CBL_OUT, and DEV_OUT.
The TBT_OUT supply provides power to the local peripheral Thunderbolt controller and support circuitry. The CBL_OUT supply provides power back to the Thunderbolt cable and has adjustable current limit. The DEV_OUT supply provides power to all other circuitry in the device to perform its designed function.
特長
- Powered from Thunderbolt Bus
- 2.5V to 15.75V Input
- 3.3V Outputs
- Cable Power Out Current Limit
- Thermal Shutdown
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS65980EVM — TPS65980EVM: Thunderbolt™ バス・パワー昇降圧評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS65980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | TPS65980 Thunderbolt™ Bus Power Buck/Boost データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 4月 23日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS65980EVM User's Guide | 2014年 4月 16日 |