TPS65980

アクティブ

Thunderbolt™ バス パワー マネージメント IC (PMIC)

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 15.75 Iout (max) (A) 3.5 Features Eco-mode, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Switching frequency (typ) (kHz) 1200
Processor supplier Generic Processor name Generic Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 0 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 15.75 Iout (max) (A) 3.5 Features Eco-mode, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Thermal shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Switching frequency (typ) (kHz) 1200
VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4
  • Powered From Thunderbolt™ Bus
  • 2.5-V to 15.75-V Input
  • 3.3-V Outputs
  • Cable Power Out Current Limit
  • Thermal Shutdown
  • Powered From Thunderbolt™ Bus
  • 2.5-V to 15.75-V Input
  • 3.3-V Outputs
  • Cable Power Out Current Limit
  • Thermal Shutdown

The TPS65980 DC/DC switching regulator that receives power from a Thunderbolt™ or Thunderbolt™ 2 power bus ranging from 2.5-V to 15.75-V and generates three separate 3.3-V supply outputs.

The TBT_OUT supply provides power to the local peripheral Thunderbolt™ controller and support circuitry. The CBL_OUT supply provides power back to the Thunderbolt™ cable and has adjustable current limit. The DEV_OUT supply provides power to all other circuitry in the device to perform its designed function.

The TPS65980 is available in a 24-pin
5mm x 4mm x 0.9mm VQFN package.

The TPS65980 DC/DC switching regulator that receives power from a Thunderbolt™ or Thunderbolt™ 2 power bus ranging from 2.5-V to 15.75-V and generates three separate 3.3-V supply outputs.

The TBT_OUT supply provides power to the local peripheral Thunderbolt™ controller and support circuitry. The CBL_OUT supply provides power back to the Thunderbolt™ cable and has adjustable current limit. The DEV_OUT supply provides power to all other circuitry in the device to perform its designed function.

The TPS65980 is available in a 24-pin
5mm x 4mm x 0.9mm VQFN package.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS65980 Thunderbolt™ Bus Power Buck/Boost データシート (Rev. A) PDF | HTML 2014年 4月 23日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS65980EVM User's Guide 2014年 4月 16日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS65980EVM — TPS65980EVM: Thunderbolt™ バス・パワー昇降圧評価モジュール

The Texas Instruments TPS65980EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65980: a DC/DC switching regulator that receives power from a Thunderbolt bus ranging from 2.5V to 15.75V on TBT_IN and generates three separate 3.3V supply outputs TBT_OUT, (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS65980 IBIS Model

SLVMA81.ZIP (12 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TPS65980 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMA85A.ZIP (28 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00268 — Thunderbolt™ シングル・ポート周辺機器のリファレンス・デザイン

TI 製の Thunderbolt™ シングル・ポート・ペリフェラルのリファレンス・デザインであり、20Gbps の帯域幅を達成する Thunderbolt 2 システム用に最適化されています。このデザインでは TPS65980 パワー・マネージメント・ユニットを活用して、ディスクリート実装に比べると BOM(部品表)コストを最大 50% 削減し、面積を約 40% 節減します。このデザインは、セルフ・パワー形式とバス・パワー形式の両方で、シングル・ポート Thunderbolt システムとして Intel 側でテストを受け、認定を取得済みです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ