TPS72715YFFEVM-407
TPS72715 YFF パッケージ、LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
TPS72715YFFEVM-407
概要
The TPS72715YFFEVM-407 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72715 RF Low-Dropout Linear Regulator in the YFF (WCSP-4) package.
特長
- Very Low Dropout: 130mV Typical at 200mA
- 2% Accuracy Over Load/Line/Temperature
- Ultra-low IQ: 7.9µA
- Excellent Load Transient Performance:±50mV for 200mA Loading/Unloading Transient
- Available in Fixed-Output Voltages From 0.9V to 5V Using Innovative Factory EEPROM Programming
- High PSRR: 70dB at 1kHz
- Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
- Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS72715YFFEVM-407 — TPS72715 YFF パッケージ、LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4