データシート
TPS727
- 超低ドロップアウト電圧:130mV(Typ)(200mA時)
- 全負荷電流範囲、全入力電圧範囲、全温度範囲で 2%の出力電圧精度
- 低動作時自己消費電流IQ:7.9µA
- 優れた負荷過渡応答特性:±50mV(200mAの過渡 電流増加/減少)
- 先進の工場出荷時のEEPROMプログラムによる 0.9V~5Vの固定出力製品を用意
- 高い電源リップル除去比(PSRR):70dB(1kHz時)
- 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
- 過電流保護と過熱保護機能
- 4ボール、0.4mmピッチのウエハーレベルチップ・ スケールと1.5mm × 1.5mmのSONパッケージ
- APPLICATIONS
- 携帯電話、スマートフォン、PDA
- MP3プレーヤーなどの携帯機器
- 無線LAN、Bluetooth®、Zigbee®
- 遠隔制御
- 民生用携帯機器
TPS727xxファミリーの低ドロップアウト(LDO)リニア・レ ギュレータは優れた電源電圧と高速負荷変動への応答特性の超 低自己消費電流のLDOで、省エネルギー・アプリケーション向 けに設計されました。LDOの出力電圧は先進のEEPROMプロ グラミング方式の使用により出荷時にプリセットされていま す。高精度基準電圧とエラーアンプにより全負荷、全電圧、全 温度で2%の精度を可能としています。TPS727xxファミリーは 1.5mm × 1.5mmのSONパッケージとウエハー・スケール・パッケー ジ(WCSP)により携帯機器のアプリケーションに適しています。 本製品ファミリーはTJ = –40°C~+125°Cの全温度範囲での動作 が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 200mA 超低自己消費電流 IQ 高速応答低ドロップアウト RF リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2010年 3月 2日 | |
ホワイト・ペーパー | Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems | 2021年 2月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS727xxYFF EVM Users Guide | 2010年 2月 24日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS727xxDSE EVM Users Guide | 2009年 8月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS72715DSEEVM-406 — TPS72715DSEEVM-406 評価モジュール
The TPS72715DSEEVM-406 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72715 low-dropout linear regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS72715YFFEVM-407 — TPS72715 YFF パッケージ、LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
The TPS72715YFFEVM-407 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72715 RF Low-Dropout Linear Regulator in the YFF (WCSP-4) package.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS72718DSEEVM-406 — TPS72718DSEEVM-406 評価モジュール
The TPS72718DSEEVM-406 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72718 low-dropout linear regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード
TPS72718YFFEVM-407 — TPS72718 YFF パッケージ、RF LDO リニア・レギュレータの評価モジュール
The TPS72718YFFEVM-407 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72718 RF Low-Dropout Linear Regulator in the YFF (WCSP-4) package.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS72710 TINA-TI Transient Reference Design
SBVM191.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS72711 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM540A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS72715 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM080.TSC (120 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS72715 TINA-TI Transient and DC Spice Model
SLVM079.ZIP (42 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
TPS72715 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM541A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS72718 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM083.TSC (120 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS72718 TINA-TI Transient and DC Spice Model
SLVM082.ZIP (42 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
TPS72718 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM536A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS727185 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM531A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS72725 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM537A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS72727 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM529A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS72728 TINA-TI Transient Reference Design
SLVM086.TSC (120 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS72728 TINA-TI Transient and DC Spice Model
SLVM085.ZIP (42 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
TPS72728 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM535A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS727285 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)
SBVM534A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
TPS72750 TINA-TI Transient Reference Design
SBVM367.TSC (74 KB) - TINA-TI Reference Design
リファレンス・デザイン
TIDA-010018 — TIDA-010018
このリファレンス・デザインを採用すると、低消費電力と超低消費電力のアプリケーションで電力とデータの絶縁を可能にします。このリファレンス・デザインは、絶縁型と非絶縁型の各電源レールを高効率で生成し、3 つの順方向チャネルと 1 つの逆方向チャネル向け高電力効率の絶縁型データ・インターフェイスを搭載しています。主な用途は、絶縁型ループ電源の 4 ~ 20mA トランスミッタです。このリファレンス・デザインは、電流能力に制約のある電源を使用し、高効率の電力変換と絶縁型データ伝送を必要とする他のアプリケーションにも適用できます。
リファレンス・デザイン
TIDA-010019 — 温度センサで使用する冷接点補償(CJC)向け RTD 代替回路のリファレンス・デザイン
熱電対(TC)を使用する温度センシング・アプリケーションは、高精度を実現するために、精密なローカル温度センサを必要とします。このリファレンス・デザインは、冷接点補償(CJC)、または超低消費電力のアナログ・フロント・エンドを搭載する際の設計上の課題を解決するソリューションを提供します。高精度の 4 ~ 20mA センサに合わせて消費電力と精度の各性能を最適化すると同時に、各種 CJC や TC フロント・エンド実装の性能を提示します。
リファレンス・デザイン
TIDM-RF-SENSORNODE — RF センサ・ノード開発プラットフォーム、6LoWPAN および 2.4 GHz アプリケーション用
この RF センサ・ノード・プラットフォームは、6LoWPAN および 2.4GHz アプリケーション向けの小型開発プラットフォームとして使用することを意図しています。このプラットフォームには、3 軸加速度計、温度センサ、2 つの光センサを含む 3 種類のオンボード・センサがあります。この RF センサ・ノード・プラットフォームは、スタンドアローン・センサ・ノードとして、または PLC(電力線通信)ボードまたは RF インターフェイス・ボードと組み合わせて、ハイブリッド・ノードとして使用できます。この RF ノードは、6LoWPAN または ZigBee® を含む 2.4GHz RF (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 4 | Ultra Librarian |
WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。