TPS72718DSEEVM-406

TPS72718DSEEVM-406 評価モジュール

TPS72718DSEEVM-406

購入

概要

The TPS72718DSEEVM-406 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72718 low-dropout linear regulator in the DSE (1.5 x 1.5mm SON-6) package.

特長
  • Innovative Auto-Low Power Mode
  • Ultra Low Iq: 7.9µA
  • High PSRR: 70dB @1k
  • Low Noise 33mVRMS (No Bypass Cap Required)
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS727 イネーブル搭載、250mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS72718DSEEVM-406 — TPS72718DSEEVM-406 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS72718DSEEVM-406 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS727xxDSE EVM Users Guide 2009年 8月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ