TPS72718YFFEVM-407

TPS72718 YFF パッケージ、RF LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

TPS72718YFFEVM-407

購入

概要

The TPS72718YFFEVM-407 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS72718 RF Low-Dropout Linear Regulator in the YFF (WCSP-4) package.

特長
  • Very Low Dropout: 130mV Typical at 200mA
  • 2% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • Ultra-low IQ: 7.9µA
  • Excellent Load Transient Performance:±50mV for 200mA Loading/Unloading Transient
  • Available in Fixed-Output Voltages From 0.9V to 5V Using Innovative Factory EEPROM Programming
  • High PSRR: 70dB at 1kHz
  • Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS727 イネーブル搭載、250mA、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS72718YFFEVM-407 — TPS72718 YFF パッケージ、RF LDO リニア・レギュレータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS727xxYFF EVM Users Guide 2010年 2月 24日
証明書 TPS72718YFFEVM-407 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS727 250-mA, Ultralow IQ, Fast Transient Response, RF Low-Dropout Linear Regulator データシート (Rev. F) PDF | HTML 2015年 12月 1日
データシート 200mA 超低自己消費電流 IQ 高速応答低ドロップアウト RF リニア・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2010年 3月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ