TPS7A7002EVM-065

TPS7A7002 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ評価基板

TPS7A7002EVM-065

購入

概要

The Texas Instruments TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module (EVM) and reference design demonstrates the proper operation of a very low input, very low dropout, 3A regulator with Enable.

特長
  • Input Voltage as low as 1.425V
  • 250mV dropout @ 3A
  • Adjustable output from 0.5V to 6.0V
  • Protections: current limit and thermal shutdown
  • Enable Pin
  • 1µA quiescent current in shutdown
  • Full industrial temperature range
  • Available in SOIC-8 package, fully RoHS compliant
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A7002 イネーブル搭載、3A、低い VIN (1.4V)、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7A7002EVM-065 — TPS7A7002 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module 2013年 2月 19日
証明書 TPS7A7002EVM-065 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ