TPS7A7002
- Input Voltage as Low as 1.425 V
- 380-mV Maximum Dropout at 2 A
- 600-mV Maximum Dropout at 3 A
- Adjustable Output from 0.5 V
- Protections: Current Limit and Thermal Shutdown
- Enable Pin
- 1-µA Ground Current in Shutdown Mode
- Full Industrial Temperature Range
- Available in an SOIC-8, Fully RoHS-Compliant Package
The TPS7A7002 is a high-performance, positive- voltage, low-dropout (LDO) regulator designed for use in applications requiring very-low input voltage and very-low dropout voltage at up to 3 A. The device operates with a single input voltage as low as
1.425 V, and with an output voltage programmable to as low as 0.5 V. The output voltage can be set using an external divider.
The TPS7A7002 features ultra-low dropout, ideal for applications where VOUT is very close to VIN. Additionally, the TPS7A7002 has an enable pin for further reduced power dissipation while in Shutdown mode. The TPS7A7002 provides excellent regulation over variations in line, load, and temperature.
The TPS7A7002 is available in an 8-pin SO PowerPAD™ package.
![](/product-folders/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Check TI.com inventory for similar products
Products with similar specifications, sorted by available TI.com inventory.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7A7002 Very Low Input, Very Low Dropout 3-A Regulator With Enable データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 4月 6日 | ||
セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7A7002EVM-065 Evaluation Module | 2013年 2月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7A7002EVM-065 — TPS7A7002 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ評価基板
TIDM-WLMOTORMONITOR — TIDM-WLMOTORMONITOR
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。