TPS7B6350EVM

TPS7B6350-Q1 300mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価モジュール

TPS7B6350EVM

購入

概要

The TPS7B6350EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS7B6350-Q1 watchdog low-dropout (LDO) regulator. The TPS7B6350-Q1 is a monolithic integrated 40-V 300-mA watchdog LDO regulator in a 16-pin HTSSOP package. The device is designed for a microcontroller or microprocessor power supply in an automotive environment. The device has overload protection, overtemperature protection and an integrated adjustable power-good threshold and delay time.

特長
  • Watchdog LDO regulator
  • Configurable for window watchdog and standard watchdog
  • 300-mA output current
  • Automotive battery direct connection
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B63-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS7B6350EVM — TPS7B6350-Q1 300mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TPS7B63xx-Q1 Evaluation Module 2017年 1月 20日
証明書 TPS7B6350EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ