TPS7B63-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
- 最大出力電流:300mA
- 4V~40V の 広い VIN 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
- 3.3V および 5V の固定出力
- 最大ドロップアウト電圧:400mV (300mA の場合)
- 広範囲の容量 (4.7µF~500µF) および ESR (0.001Ω~20Ω) の出力コンデンサで安定
- 低静止電流 (I(Q)):
- EN が LOW のとき (シャットダウン・モード) 4µA 未満
- 軽負荷で WD_EN が HIGH (ウォッチドッグ無効) のとき 19µA (標準値)
- ウィンドウ・ウォッチドッグまたは標準ウォッチドッグに構成可能
- オープンとクローズのウィンドウ比率を 1:1 または 8:1 に構成可能
- ウォッチドッグ期間を完全に調整可能 (10ms~500ms)
- 10% 精度のウォッチドッグ期間
- 専用 WD_EN ピンによるウォッチドッグのオン/オフ制御
- パワー・グッド・スレッショルドおよびパワー・グッド遅延時間を完全に調整可能
- UVLO までの低入力電圧トラッキング
- フォルト保護機能内蔵
- 過負荷電流制限保護
- サーマル・シャットダウン
- 機能安全対応
- 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
- 16 ピン HTSSOP パッケージ
車載用マイクロコントローラやマイクロプロセッサの電源用途では、マイクロコントローラの動作状態を監視し、ソフトウェアの暴走を防止するためにウォッチドッグが使用されます。ウォッチドッグは、信頼性の高いシステムではマイクロコントローラから独立している必要があります。
TPS7B63xx-Q1 は、最大 40V の電圧で動作するように設計された 300mA ウォッチドッグ・低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) であり、軽負荷時の静止電流はわずか 19µA (標準値) です。このデバイスには、ウィンドウ・ウォッチドッグまたは標準ウォッチドッグを選択するためのプログラム可能な機能が内蔵されており、外付けの抵抗によって 10% 精度でウォッチドッグ時間を設定できます。
TPS7B63xx-Q1 デバイスの PG ピンは、出力電圧が安定し、レギュレートされていることを通知します。パワー・グッド遅延時間およびパワー・グッド・スレッショルドは、外付け部品により調整できます。このデバイスには、短絡および過電流保護機能も内蔵されています。このような機能の組み合わせにより、これらのデバイスは特に柔軟性が高く、車載用途のマイクロコントローラへの電源供給に適しています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7B6350EVM — TPS7B6350-Q1 300mA ウォッチドッグ LDO レギュレータの評価モジュール
The TPS7B6350EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate the operation and performance of the TPS7B6350-Q1 watchdog low-dropout (LDO) regulator. The TPS7B6350-Q1 is a monolithic integrated 40-V 300-mA watchdog LDO regulator in a 16-pin HTSSOP package. The device is (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。