TPS7H4002EVM-CVAL
TPS7H4002-SP 3V ~ 5.5V 入力、3A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS7H4002EVM-CVAL
概要
TPS7H4002EVM-CVAL は、典型的な宇宙グレード・パワー・マネージメント・アプリケーションをサポートするために、放射線耐性 TPS7H4002-SP 降圧コンバータを使用して、最大 3A の負荷電流を供給できるレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。
特長
- 宇宙アプリケーション向け、放射線耐性、18A ポイント・オブ・ロード (POL) 降圧コンバータ
- 入力範囲:3V ~ 5.5V
- 最大 3A の出力
- 放射線耐性保証 (RHA)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H4002EVM-CVAL — TPS7H4002-SP evaluation module for 3-A, 3-V to 5.5-V input, synchronous step-down converter
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3