ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS7H4002-SP

アクティブ

耐放射線特性 QMLV、3V ~ 5.5V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.3 Vout (min) (V) 0.804 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Space Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5.3 Vout (min) (V) 0.804 Features Enable, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iq (typ) (A) 0.0025 Duty cycle (max) (%) 100
CFP (HKH) 20 93.726 mm² 12.7 x 7.38 DIESALE (KGD) See data sheet
  • 耐放射線性能:
    • 最大で TID 100krad(Si) の 放射線耐性を保証
    • SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET、SEFI 特性: LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
  • ピーク効率:96.9% (VO = 2.5V)
  • 50mΩ および 35mΩ の MOSFET を内蔵
  • 電源レール:3V~5.5V (VIN)
  • 最大出力電流 3A
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション:
    • 100kHz~1MHz の可変内部発振器
    • 外部同期機能:100kHz~1MHz
    • プライマリ - セカンダリ・アプリケーション用に SYNC ピンを 500kHz 出力として構成可能
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.807V ±1.5% の電圧リファレンス
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 外付けのコンデンサによりソフトスタートを設定可能
  • 入力イネーブルとパワー・グッド出力による電源シーケンス
  • 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
  • 可変の入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 航空宇宙アプリケーション向けの、放熱特性に優れた 20 ピン超小型セラミック・フラットパック・パッケージ (HKH)
  • 耐放射線性能:
    • 最大で TID 100krad(Si) の 放射線耐性を保証
    • SEL、SE、SEGR 耐性: LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
    • SET、SEFI 特性: LET = 75MeV-cm2/mg (最大値)
  • ピーク効率:96.9% (VO = 2.5V)
  • 50mΩ および 35mΩ の MOSFET を内蔵
  • 電源レール:3V~5.5V (VIN)
  • 最大出力電流 3A
  • 柔軟なスイッチング周波数オプション:
    • 100kHz~1MHz の可変内部発振器
    • 外部同期機能:100kHz~1MHz
    • プライマリ - セカンダリ・アプリケーション用に SYNC ピンを 500kHz 出力として構成可能
  • 温度、放射線、ラインおよび負荷レギュレーションの全範囲で 0.807V ±1.5% の電圧リファレンス
  • プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
  • 外付けのコンデンサによりソフトスタートを設定可能
  • 入力イネーブルとパワー・グッド出力による電源シーケンス
  • 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
  • 可変の入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 航空宇宙アプリケーション向けの、放熱特性に優れた 20 ピン超小型セラミック・フラットパック・パッケージ (HKH)

TPS7H4002-SP は、放射線耐性が強化された 5.5V、3A 同期整流降圧コンバータです。本デバイスは、高い効率とハイサイドおよびローサイドの MOSFET の内蔵により小型の設計向けに最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数 (インダクタの実装面積を低減) により、さらに省スペースを実現できます。

出力電圧のスタートアップ・ランプは SS/TR ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源でもトラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。また、TPS7H4002-SP は並列動作のためにプライマリ - セカンダリ・モードに構成できます。

ハイサイド FET にサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイド MOSFET をオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディスエーブルになります。

TPS7H4002-SP は、放射線耐性が強化された 5.5V、3A 同期整流降圧コンバータです。本デバイスは、高い効率とハイサイドおよびローサイドの MOSFET の内蔵により小型の設計向けに最適化されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数 (インダクタの実装面積を低減) により、さらに省スペースを実現できます。

出力電圧のスタートアップ・ランプは SS/TR ピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源でもトラッキング状況でも動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワーグッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。また、TPS7H4002-SP は並列動作のためにプライマリ - セカンダリ・モードに構成できます。

ハイサイド FET にサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止します。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイド MOSFET をオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。ダイの温度が温度限界値を超えると、サーマル・シャットダウンによりデバイスがディスエーブルになります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS50601A-SP アクティブ 耐放射線特性 QMLV、3V ~ 7V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ 6-A Radiation-hardened-assured (RHA) option in ceramic package.
TPS7H4001-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLV と QMLP、3V ~ 7V 入力、18A 同期整流降圧コンバータ 18-A product has the ability to parallel devices together to scale the solution up to 72 A.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H4002-SP 放射線耐性保証 (RHA)、3V~5.5V 入力、3A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 9日
* SMD TPS7H4002-SP SMD 5962-20210 2021年 9月 2日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4002-SP Total Ionizing Dose (TID) (Rev. A) 2021年 8月 31日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H4002-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization 2021年 7月 28日
* 放射線と信頼性レポート Single-Event Effects Test Report of the TPS7H4002-SP Sync Step-Down Converter 2021年 6月 10日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. K) 2025年 4月 4日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RTAX-S/SL FPGA PDF | HTML 2023年 9月 29日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート Space Grade Power Solution for Microsemi RTG4 PDF | HTML 2023年 5月 2日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Why Radiation Hardness Matters for Point-of-Load Converters PDF | HTML 2022年 1月 13日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H4002EVM-CVAL — TPS7H4002-SP 3V ~ 5.5V 入力、3A 同期整流降圧コンバータの評価基板

TPS7H4002EVM-CVAL は、典型的な宇宙グレード パワー マネージメント アプリケーションをサポートするために、放射線耐性 TPS7H4002-SP 降圧コンバータを使用して、最大 3A の負荷電流を供給できるレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7H4002-SP PSpice Model

SLVMDO0.ZIP (26 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7H4002-SP PSpice Transient Model

SLVMDO1.ZIP (42 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVRBH9 TPS7H4002-SP Buck Converter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HKH) 20 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)