TPS7H4003EVM
TPS7H4003 3V ~ 7V入力、18A 同期整流降圧コンバータの評価基板
TPS7H4003EVM
概要
TPS7H4003 評価基板 (EVM) は、ASIC (特定用途向け集積回路) や FPGA (フィールド プログラマブル ゲートアレイ) を使用する典型的な各種アプリケーションをサポートするために、TPS7H4003-SEP 降圧コンバータが最大 18A の負荷電流を供給する能力のある 1 本のレギュレーション済み電源レールを実現する方法を提示します。
特長
- 宇宙アプリケーション向け、耐放射線特性、18A ポイント オブ ロード (POL) 降圧コンバータ
- 入力範囲:3V ~ 7V
- 出力:1V 時、最大 18A
- 小さい出力電圧リップル
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS7H4003EVM — TPS7H4003 evaluation module for 3-V to 7-V input, 18-A, synchronous step-down converter
TPS7H4003EVM — TPS7H4003 evaluation module for 3-V to 7-V input, 18-A, synchronous step-down converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS7H4003EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2024/02/07 | ||
| 証明書 | TPS7H4003EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/11/11 |