TPS81256EVM-121

TPS81256EVM-121 評価モジュール

TPS81256EVM-121

購入

概要

The TPS81256EVM-121 enables test and evaluation of Texas Instruments' TPS81256 devices, a series of 4.5-MHz, step-up DC-DC converters. This user's guide includes EVM specifications, a schematic diagram, a bill of materials, and board layout images. The TPS81256 device is an ideal power-supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a single-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is well-suited for portable power applications such as mobile phones or computer peripherals



  • Related Terms:
    • Efficient Step-Up Converter IC
    • Efficient Boost Regulator IC

特長
  • 91% Efficiency at 4.5 MHz
  • VIN Range from 2.50 V to 4.85 V
  • 0.85 μA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • 30 μA Quiescent Current in Normal Operation
  • VIN > VOUT operation for Vin up to 5.5V
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS81256 MicroSiP™ パッケージ封止、統合型電源ソリューション、3W、高効率、昇圧コンバータ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS81256EVM-121 — TPS81256EVM-121 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS8125xEVM 2012年 4月 13日
証明書 TPS81256EVM-121 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート TPS81256 3W、高効率、 MicroSiPパッケージの昇圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 5月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ