TPS82740BEVM-617

降圧コンバータ MicroSIP モジュール、静止電流付き、評価モジュール

TPS82740BEVM-617

購入

概要

The TPS82740BEVM-617 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the Fully Integrated TPS82740B Power Module. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 2.6 V and 3.3 V at up to 200 mA. The TPS62740ASIP also includes an integrated load switch and power good output. The TPS82740B has an ultra-low quiescent current of 360 nA.

特長
  • 360 nA Iq
  • Integrated Load Switch
  • 2.2V to 5.5V Input Voltage Range
  • 200mA Output Current
  • Fully Integrated MicroSIP™ Module
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TPS82740B 360nA の静止電流 (Iq)、200mA 降圧コンバータ モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS82740BEVM-617 — 降圧コンバータ MicroSIP モジュール、静止電流付き、評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS82740BEVM-617 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS82740xSIPEVM-617 User's Guide 2014年 6月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ