TPS92075EVM2

TPS92075EVM2 非絶縁、位相調光可能、昇降圧 PFC LED ドライバ・デジタル評価基板

TPS92075EVM2

購入

概要

The TPS92075EVM2 implements a 120V buck dimming solution using the TPS92075 integrated circuit from Texas Instruments. The TPS92075 is a hybrid power factor controller with a built-in phase dimming decoder. The EVM can support applications up to ~13W and includes output at LED voltage up to 35V.

特長
  • Triac Dimmer Compatible LED driver
  • 120VAC nominal
  • High Power Factor
  • Smooth Dimming
  • Small form factor
照明 LED ドライバ
TPS92075 デジタル リファレンス制御機能搭載、非絶縁型、位相調光対応、降圧 PFC LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92075EVM2 — TPS92075EVM2 非絶縁、位相調光可能、昇降圧 PFC LED ドライバ・デジタル評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS92075EVM2 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド Using the TPS92075 Buck Converter 2013年 6月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ