TPS92075
- Controlled Reference Derived PFC
- Integrated Digital Phase-Angle Decoder
- Digital 50/60 Hz Synchronization
- Phase-Symmetry Balancing
- Constant LED current operation
- Fast Start-up
- Dimming Implemented Via Analog Reference Control
- Smooth Dimming Transitions
- Overvoltage Protection
- Feedback Short-Circuit Protection
- Leading and Trailing Edge Dimmer Compatibility
- Low BOM Cost and Small PCB Footprint
- Patent Pending Digital Architecture
- Available in 8-Pin SOIC and 6-Pin TSOT
The TPS92075 is a hybrid power factor controller (PFC) with a built-in phase dimming decoder. The device analyzes line cycles continuously using an internal, low-power, digital controller for shape and symmetry. The power converter stage generates an analog current reference and uses it to regulate the output current. The device uses control algorithms to manipulate the analog reference. These algorithms optimize dimmer compatibility, power factor and total harmonic distortion (THD).
Using a constant off-time control, the solution achieves low component count, high efficiency and inherently provides variation in the switching frequency. This variation creates an emulated spread spectrum effect easing the converters EMI signature and allowing a smaller input filter.
The TPS92075 also includes standard features: current limit, overvoltage protection, thermal shut-down, and VCC undervoltage lockout, all in packages
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Non-isolated, Phase Dimmable, Buck PFC LED Driver with Digital Ref Control データシート (Rev. B) | 2013年 9月 20日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| ユーザー・ガイド | Using the TPS92075 Buck Converter | 2013年 6月 14日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Using the TPS92075 Buck-Boost EVM (Rev. A) | 2013年 4月 16日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92075EVM2 — TPS92075EVM2 非絶縁、位相調光可能、昇降圧 PFC LED ドライバ・デジタル評価基板
TPS92075DESIGN-CALC — TPS92075 デザイン・カリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点