TPS922053DYYREVM
TPS922053 SOT-23-THN パッケージ封止、65V、2A 降圧 LED ドライバの評価基板
TPS922053DYYREVM
概要
TPS922053DYYREVM を採用すると、SOT-23-THN パッケージに封止した降圧 LED ドライバ TPS922053 の機能を評価できます。TPS922053は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、誘導性高速調光機能 (inductive fast dimming:IFD) とスペクトラム拡散機能を搭載した、2A 非同期整流降圧 LED ドライバです。
特長
- 300mΩ の MOSFET を複数内蔵し、2A の連続出力電流に対応
- スペクトラム拡散機能搭載、オプションで 100kHz ~ 2.2MHz のスイッチング周波数に対応
- アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブルな調光などの高度な調光オプション
- 最小 200ns のパルス幅と高い調光比を実現する誘導性高速調光機能 (IFD)
- 包括的な保護機能と、構成可能なサーマル フォールドバック曲線
購入と開発の開始
評価ボード
TPS922053DYYREVM — TPS922053 SOT-23-THN パッケージ封止、65V、2A 降圧 LED ドライバの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2