ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS922052

アクティブ

誘導性、高速調光機能搭載、65V、2A 降圧 LED ドライバ

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fault output, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Programable Switching Frequency, Thermal Foldback, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM, Hybrid, Flexible Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 2 Iq (typ) (mA) 2 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fault output, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Programable Switching Frequency, Thermal Foldback, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 125 Dimming method Analog, PWM, Hybrid, Flexible Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23-THN (DYY) 14 13.692 mm² 4.2 x 3.26 VSON (DMT) 14 13.5 mm² 4.5 x 3 WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
  • LED は、コモン アノード接続に対応
  • 内蔵 150mΩ MOSFET、代表値 3A / 6A 電流制限
  • オプションのスイッチング周波数:ARM:100 kHz ~ 2.2 MHz
  • TPS922053 および TPS922055 の拡散スペクトラム
  • 高度な調光オプション:
    • アナログ調光 (256:1)
    • 高速 PWM 調光 (パルス幅 150ns)
    • ハイブリッドで柔軟な調光 (20kHz PWM で 2,000:1、4kHz PWM で 10,000:1、120Hz PWM で 1,000,000:1)
  • CC/CV 充電モード
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • スイッチング FET の断線 / 短絡保護
    • 外部部品の障害保護
    • サイクル単位の電流制限
    • サーマル シャットダウン
    • フォルト出力 (オープン ドレイン)
  • サーマル フォールドバック曲線を設定可能
  • VSON、WSON、SOT23 パッケージ オプション
  • 広い入力電圧範囲 4.5V ~ 65V
  • LED は、コモン アノード接続に対応
  • 内蔵 150mΩ MOSFET、代表値 3A / 6A 電流制限
  • オプションのスイッチング周波数:ARM:100 kHz ~ 2.2 MHz
  • TPS922053 および TPS922055 の拡散スペクトラム
  • 高度な調光オプション:
    • アナログ調光 (256:1)
    • 高速 PWM 調光 (パルス幅 150ns)
    • ハイブリッドで柔軟な調光 (20kHz PWM で 2,000:1、4kHz PWM で 10,000:1、120Hz PWM で 1,000,000:1)
  • CC/CV 充電モード
  • 包括的な保護機能を搭載:
    • LED の断線 / 短絡保護
    • スイッチング FET の断線 / 短絡保護
    • 外部部品の障害保護
    • サイクル単位の電流制限
    • サーマル シャットダウン
    • フォルト出力 (オープン ドレイン)
  • サーマル フォールドバック曲線を設定可能
  • VSON、WSON、SOT23 パッケージ オプション

TPS92205x ファミリは 2A / 4A 非同期 降圧 LED ドライバで、4.5V~65V の広い入力電圧範囲に対応しています。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは LED を駆動できるだけでなく、高電力密度および高効率でバッテリを充電することができます。また、このファミリは、コモン アノード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。

TPS92205x ファミリは、アナログ、PWM、ハイブリッド、フレキシブル調光を含む 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。

TPS92205x ファミリは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、構成可能なサーマル フォールドバック、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。フォルト出力は、フォルト状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。

TPS92205x ファミリは 2A / 4A 非同期 降圧 LED ドライバで、4.5V~65V の広い入力電圧範囲に対応しています。ローサイド NMOS スイッチを内蔵することにより、このデバイスは LED を駆動できるだけでなく、高電力密度および高効率でバッテリを充電することができます。また、このファミリは、コモン アノード接続および単層 PCB 設計もサポートしています。スイッチング周波数は 100kHz~2.2MHz で構成可能で、オプションのスペクトラム拡散機能により EMI 性能が向上します。

TPS92205x ファミリは、アナログ、PWM、ハイブリッド、フレキシブル調光を含む 4 つの調光オプションをサポートしています。各調光方法は、PWM および ADIM 入力ピン通して単純な High 信号と Low 信号によって構成できます。このファミリは、適応型オフ時間電流モード制御とスマートで正確なサンプリングを採用して、誘導性高速調光 (IFD) を可能にし、高い調光精度を実現します。

TPS92205x ファミリは、LED の断線と短絡、センス抵抗の開放と短絡、構成可能なサーマル フォールドバック、サーマル シャットダウンなど、複数の系統的な保護機能も提供します。フォルト出力は、フォルト状態が検出されるとすぐにアクノリッジ信号を送信します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS922053 アクティブ 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A 降圧 LED ドライバ 2-A output current with spread spectrum
TPS922054 アクティブ 誘導性、高速調光機能搭載、65V、4A 降圧 LED ドライバ 4-A output current
TPS922055 アクティブ 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A 降圧 LED ドライバ 4-A output current with spread spectrum

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92205x 65V 2A / 4A 降圧 LED ドライバ、誘導性高速調光機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 5月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS922053DYYREVM — TPS922053DYYR SOT-23-THN パッケージの評価基板

TPS922053DYYR 評価基板 (EVM) は、大電流および 超深調光比 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された非同期整流降圧スイッチング レギュレータである TPS92205x の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92205x は、2A/4A 非同期整流降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4.5V ~ 65V) と、アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブル調光など 4 種類の調光オプションを特長としています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS922055DMTREVM — TPS922055 VSON パッケージ封止、65V、4A 降圧 LED ドライバの評価基板

TPS922055DMTREVM を採用すると、VSON パッケージに封止した降圧 LED ドライバ TPS922055 の機能を評価できます。TPS922055 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、誘導性高速調光機能 (inductive fast dimming:IFD) とスペクトラム拡散機能を搭載した、4A 非同期整流降圧 LED ドライバです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS922055DRRREVM — TPS922055DRRR WSON パッケージの評価基板

TPS92205DRRR 評価基板 (EVM) は、大電流および 超深調光比 LED ドライバ アプリケーション向けに設計された非同期整流降圧スイッチング レギュレータである TPS92205x の動作と性能の評価に役立ちます。TPS92205x は、2A/4A 非同期整流降圧 LED ドライバであり、広い入力電圧範囲 (4.5V ~ 65V) と、アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブル調光など 4 種類の調光オプションを特長としています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 14 Ultra Librarian
VSON (DMT) 14 Ultra Librarian
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian