TPS922055DMTREVM

TPS922055 VSON パッケージ封止、65V、4A 降圧 LED ドライバの評価基板

TPS922055DMTREVM

購入

概要

TPS922055DMTREVM を採用すると、VSON パッケージに封止した降圧 LED ドライバ TPS922055 の機能を評価できます。TPS922055 は、4.5V ~ 65V の広い入力電圧範囲に対応し、誘導性高速調光機能 (inductive fast dimming:IFD) とスペクトラム拡散機能を搭載した、4A 非同期整流降圧 LED ドライバです。

特長
  • 150mΩ の MOSFET を複数内蔵し、4A の連続出力電流に対応
  • スペクトラム拡散機能搭載、オプションで 100kHz ~ 2.2MHz のスイッチング周波数に対応
  • アナログ調光、PWM 調光、ハイブリッド調光、フレキシブルな調光などの高度な調光オプション
  • 最小 200ns のパルス幅と高い調光比を実現する誘導性高速調光機能 (IFD)
  • 包括的な保護機能と、構成可能なサーマル フォールドバック曲線
照明 LED ドライバ
TPS922052 誘導性、高速調光機能搭載、65V、2A 降圧 LED ドライバ TPS922053 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A 降圧 LED ドライバ TPS922054 誘導性、高速調光機能搭載、65V、4A 降圧 LED ドライバ TPS922055 誘導性の高速調光機能とスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A 降圧 LED ドライバ

 

車載 LED ドライバ
LP8865W-Q1 車載対応、フレキシブルな調光オプション搭載、65V、2A 降圧 LED ドライバ LP8865Z-Q1 車載対応、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、2A、降圧 LED ドライバ LP8868W-Q1 車載対応、フレキシブル調光オプション搭載、65V、4A、バックライト向け降圧 LED ドライバ LP8868Z-Q1 車載対応、フレキシブル調光オプションとスペクトラム拡散機能搭載、65V、4A、降圧 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS922055DMTREVM — TPS922055 evaluation module for 4-A flexible dimming, asynchronous buck in VSON package

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS922055DMTREVM-2 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 9日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS922055EVM 65-V, 2-A/4-A Buck LED Driver Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 5日
証明書 TPS922055DMTREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 10日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ