TPS92210EVM-613
TPS92210 評価モジュール、230VAC TRIAC 調光器対応、電球置き換え用、ナチュラル PFC 付
TPS92210EVM-613
概要
The TPS92210EVM-613 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS92210 Natural PFC LED Lighting Driver Controller. The evaluation module demonstrates the TPS92210 in a single stage PFC 230VAC light bulb replacement design that is TRIAC dimmable.
特長
- Flexible Operation Modes
- Cascoded MOSFET Configuration
- Discontinuous Conduction Mode or Transition Mode Operation
- Transformer Zero Energy Detection
- Open LED Detection
- Advanced Overcurrent Protection
- Output Overvoltage Protection
- Line Surge Ruggedness
- Internal Over-Temperature Protection
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS92210EVM-613 — TPS92210 評価モジュール、230VAC TRIAC 調光器対応、電球置き換え用、ナチュラル PFC 付
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | TPS92210EVM-613 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS92210EVM-613 Natural PFC LED Lighting Driver Controller (Rev. A) | 2010年 11月 2日 |