TPS92210
- Flexible Operation Modes
- Constant On-Time Enables Single Stage PFC Implementation
- Peak Primary Current
- Cascoded MOSFET Configuration
- Fully Integrated Current Control Without Sense Resistor
- Fast and Easy Startup
- Discontinuous Conduction Mode or Transition Mode Operation
- Transformer Zero Energy Detection
- Enables Valley Switching Operation
- Helps to Achieve High Efficiency and Low EMI
- Open LED Detection
- Advanced Overcurrent Protection
- Output Overvoltage Protection
- Line Surge Ruggedness
- Internal Over-Temperature Protection
- 8-Pin SOIC (D) Package
The TPS92210 is a natural power factor correction (PFC) light emmitting diode (LED) lighting driver controller with advanced energy features to provide high efficiency control for LED lighting applications.
A PWM modulation algorithm varies both the switching frequency and primary current while maintaining discontinuous or transition mode operation in all regions of operation. The TPS92210 cascode architecture enables low switching loss in the primary side and when combined with the discontinuous conduction mode (DCM) operation ensures that there is no reverse recovery loss in the output rectifier. These innovations result in efficiency, reliability or system cost improvements over a conventional flyback architecture.
The TPS92210 offers a predictable maximum power threshold and a timed response to an overload, allowing safe handling of surge power requirements. The overload fault response is user-programmed for retry or latch mode. Additional protection features include open-LED detection by output overvoltage protection and thermal shutdown.
The TPS92210 is offered in the 8-pin SOIC (D) package. Operating junction temperature range is –40°C to 125°C
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Single-Stage PFC Driver Controller for LED Lighting データシート (Rev. B) | 2012年 8月 10日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Line Undervoltage and Overvoltage Protection for TPS92210-Based LED Drivers | 2015年 8月 14日 | ||||
アプリケーション・ノート | Extending Dimming Range of TPS92210 Over Universal AC Range by Applying Frequenc | 2013年 6月 16日 | ||||
その他の技術資料 | Single-Stage PFC Driver Controller for LED Lighting | 2011年 5月 27日 | ||||
試験報告書 | Using the TPS92210-PMP6001, A Universal Input 38V 350mA Non Dimmable LED Driver1 | 2010年 12月 10日 | ||||
試験報告書 | Using the TPS92210-PMP6002 (Rev. A) | 2010年 12月 10日 | ||||
試験報告書 | Using the TPS92210-PMP6003 (Rev. A) | 2010年 12月 10日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS92210EVM-647 Natural PFC LED Lighting Driver Controller (Rev. B) | 2010年 12月 9日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS92210EVM-613 Natural PFC LED Lighting Driver Controller (Rev. A) | 2010年 11月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92210EVM-613 — TPS92210 評価モジュール、230VAC TRIAC 調光器対応、電球置き換え用、ナチュラル PFC 付
TPS92210EVM-647 — TPS92210 評価モジュール、120VAC TRIAC 調光器対応、電球置き換え用、ナチュラル PFC 付
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点