TPS92310-23FB

TPS92310 230V、フライバック LED ドライバ評価モジュール

TPS92310-23FB

購入

概要

The TPS92310-xxFB evaluation module is a constant current output LED driver supporting 5W to 8W applications. The design focuses on applications that require small form factor and minimal number of external components. The actual PCB dimension of the module is only 22 mm x 55 mm x 19 mm (L x W x H). The module can work with AC line input from 90 to 132 VRMS or 180 to 264 VRMS and supplying 350 mA current into a single string of LEDs, typically 6-7 LEDs in series. The evaluation board is carefully designed to comply with major industrial EMC and safety requirements. The user can make use of the information provided in this document, TPS92310 datasheet and application notes to design its specific end product easily.

特長
  • Application input voltage:
    • -TPS92310-12FB 90VRMS-132VRMS
    • -TPS92310-23FB 180VRMS-264VRMS
  • Primary side Fly-back LED current regulation
  • Adaptive ON-time control with inherent PFC
  • Critcal-Conduction-Mode (CRM) with Zero-Current Detect (ZCD) for valley switching
  • Quasi-resonant switching to benefit the EMI and efficiency
  • Programmable FET Switch-On-Delay
  • Constant ON-Time (COT) and Peak Current Mode (PCM)
  • LED current setting with external sense resistor
照明 LED ドライバ
TPS92310 PFC 搭載、オフライン、1 次側センシング LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS92310-23FB/NOPB — TPS92310 230V、フライバック LED ドライバ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2214 TPS92310 EVM User Guide (Rev. A) 2013年 5月 1日
証明書 TPS92310-23FB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ