TPS92310
The TPS92310 is an off-line controller specifically designed to drive high power LEDs for lighting applications. With the primary side sensing, constant on-time and quasi-resonant switching techniques, the TPS92310 application circuit gives high Power Factor, good EMI performance and high system efficiency. Also, using this device, low external component count application solutions can be designed easily. Power Factor Correction is inherent if the TPS92310 is operated in the constant on-time mode with an adaptive algorithm. The control algorithm of TPS92310 adjusts the on-time with reference to the primary side inductor peak current and secondary side inductor discharge time dynamically, the response time of which is set by an external capacitor. Also, minimized EMI and switching loss is achieved with quasi-resonant switching. Other supervisory features of the TPS92310 include cycle-by-cycle primary side inductor current limit, VCC under-voltage lockout, output over-voltage protection and thermal shutdown. The TPS92310 is available in the MSOP-10 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Off-Line Primary Side Sensing Controller with PFC データシート | 2012年 2月 24日 | |||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2214 TPS92310 EVM User Guide (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPS92310 Triac Dimmable AC-DC LED Driver Reference Design | 2012年 12月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | 4.2-W GU10 LED Lighting Driver Using Primary-Side Regulation | 2012年 4月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92310-12FB — TPS92310 120V、フライバック LED ドライバ評価モジュール
The TPS92310-xxFB evaluation module is a constant current output LED driver supporting 5W to 8W applications. The design focuses on applications that require small form factor and minimal number of external components. The actual PCB dimension of the module is only 22 mm x 55 mm x 19 mm (L x W x (...)
TPS92310-23FB — TPS92310 230V、フライバック LED ドライバ評価モジュール
The TPS92310-xxFB evaluation module is a constant current output LED driver supporting 5W to 8W applications. The design focuses on applications that require small form factor and minimal number of external components. The actual PCB dimension of the module is only 22 mm x 55 mm x 19 mm (L x W x (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点